ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    マルチボトル(10本組) MB-500【10個入り】

    マルチボトル(10本組) MB-500 3-132-0603
    通常単価(税別)
    2,136円
    税込単価
    2,350円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 ・本体の...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0603
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-132-0603の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0603
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,136円
    ( 2,350円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。
    ・本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
    ・キャップを替えるだけで6種類の用途に
    【商品仕様】
    ・容量 500mL
    ・胴径×全高(㎜) 65φ×183
    ・入数 10
    ・口内径 17.5㎜φ
    ・材質 PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチボトル(10本組) MB-500の型番3-132-0603のページです。 型番3-132-0603に関する仕様情報を記載しております。
    マルチボトル(10本組) MB-500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチボトル(10本組) MB-500
    マルチボトル(10本組) MB-100
    マルチボトル(10本組) MB-1000
    マルチボトル(10本組) MB-200
    マルチボトル用キャップ(10個組) スプレーキャップ
    マルチボトル用キャップ(10個組) トグルキャップ
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,136円1,056円2,779円1,190円2,288円1,128円
    通常出荷日5日目5日目10日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました