ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】
通常価格(税別):1,301円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
有機溶剤用スプレー
4.8通常価格(税別):2,420円

アズワン
PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ
0通常価格(税別):23,473円~

東京硝子器械
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
4.5通常価格(税別):1,680円

アズワン
スチロール角型ケース PS製・透明
4.3通常価格(税別):2,949円~

アズワン
ガス洗浄瓶 100~5000mL
4通常価格(税別):3,958円~

アズワン
シールボーイ
4通常価格(税別):2,038円~

エスコ
ポリバケツ(ふた無)
0通常価格(税別):1,959円~

スイコー
パイプ接続用フィッティング
0通常価格(税別):2,888円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~