ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ滴瓶 容量 20mL【10個入り】

    ポリ滴瓶 容量 20mL 3-132-0076
    通常単価(税別)
    1,092
    税込単価
    1,201
    通常出荷日:5日目

    【特長】・少量の液体の滴下に便利です。【商品仕様】・容量 20mL ・胴径×全高(㎜) 24φ×64....

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0076
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-132-0076の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0076
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,092
    ( 1,201 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・少量の液体の滴下に便利です。
    【商品仕様】
    ・容量 20mL
    ・胴径×全高(㎜) 24φ×64.4
    ・入数 10
    ・材質 本体・蓋/PP ノズル/PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ滴瓶 容量 20mLの型番3-132-0076のページです。 型番3-132-0076に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ滴瓶 容量 20mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ滴瓶 容量 20mL
    ポリ滴瓶 容量 10mL
    ポリ滴瓶 容量 5mL
    ポリ滴瓶 容量 30mL
    スポイトボトル 容量 20ml~60ml
    ポリ滴瓶(カラーキャップ) AI-B
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格1,0927175561,1462,047 -860
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました