ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き) No.5【50個入り】

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き) No.5 3-340-0774
通常単価(税別)
8,709円
税込単価
9,580円
通常出荷日:7日目

【特長】・キャップは、天面にある円形の切り込み部分をめくり取ると天面に穴があき、周りのアルミは残るよう...

詳細を確認

型番:

3-340-0774
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

3-340-0774の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
オプション種類
ゴム栓
容量(mL)
20
胴径(mm)
30
全高(mm)
60
口内径(mm)
12.5
アルミキャップ径(mm)
20
材質
本体:硼珪酸ガラス、蓋:アルミ、ゴム栓:ブチル
内容量
50本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0774

内容量

最小発注数量
50本
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,709円
( 9,580円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップは、天面にある円形の切り込み部分をめくり取ると天面に穴があき、周りのアルミは残るようになっています。
【商品仕様】
・容量(mL) 20
・胴径×全高(㎜) 30φ×60
・口内径(㎜) 12.5
・入数 50
・本体 硼珪酸ガラス
・蓋 アルミ
・ゴム栓 ブチル
・アルミキャップ径 20㎜φ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き) No.5の型番3-340-0774のページです。 型番3-340-0774に関する仕様情報を記載しております。
バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き) No.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアル瓶(ゴム栓アルミキャップ付き) No.5
レンズクリーニング用 サイフォン
NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入
ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン
メーカーケニスケニス三商アズワン東京硝子器械日電理化硝子
通常価格8,709円1,974円19,943円9,954円56,613円1,307円 -
通常出荷日7日目4日目2日目1日目6日目2日目〜
商品タイプバイアル瓶ハンドラップバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶オプション品
オプション種類ゴム栓----ゴム栓
容量(mL)201505025-
胴径(mm)30-----
全高(mm)60100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト