ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス ねじ口試験管用 キャップサイズ 15【50個入り】 |
|
アズワン ステンレスチューブ SUS304 |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・軟質チューブが着脱しやすい角度付コネクターを付けたボトルキャップ(ねじ規格GL-45)です。
【商品仕様】
・ポート数 3
・適用チューブ内径(㎜) 6~8
・接続口外径(㎜) 9.0
・接続口内径(㎜) 6
・材質 キャップ/PP コネクター/PP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~