ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80024

通常単価(税別)
14,552円
税込単価
16,007円
通常出荷日:6日目

【特長】・軟質チューブが着脱しやすい角度付コネクターを付けたボトルキャップ(ねじ規格GL-45)です。...

詳細を確認

    型番:

    3-340-0727
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0727の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0727
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,552円
    ( 16,007円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軟質チューブが着脱しやすい角度付コネクターを付けたボトルキャップ(ねじ規格GL-45)です。
    【商品仕様】
    ・ポート数 2
    ・適用チューブ内径(㎜) 6~8
    ・接続口外径(㎜) 9.0
    ・接続口内径(㎜) 6
    ・材質 キャップ/PP コネクター/PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80024の型番3-340-0727のページです。 型番3-340-0727に関する仕様情報を記載しております。
    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80024のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80024
    ボトルキャップ(軟質チューブ用) BL80036
    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
    ミニポンプ用 識別カラーキャップ
    ねじ口試験管用 キャップサイズ 15
    Cキャップ(シリコーンゴム)
    メーカーケニスケニス東京硝子器械柴田科学ケニスコクゴ
    通常価格14,552円17,239円7,465円2,111円19,455円2,307円 -
    通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました