ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):764円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型目盛付きポット SUS304 容量(L)0.6~30.7
通常価格(税別):5,056円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
アズワン
通常価格(税別):11,373円~
通常出荷日:1日目
アズワン
廃液容器保管庫(UT-Lab.)
アズワン
通常価格(税別):59,529円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L
通常価格(税別):25,467円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。
・ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。
・抗菌加工を施しています。
・シリコンパッキンで密封性抜群
【商品仕様】
・大きさ(㎜)/外寸 250×356×325
・大きさ(㎜)/内寸 190×290×310
・容量(L) 20
・材質 本体・フタ/PP ストッパー/ABS パッキン/シリコンゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
導電トレー CTシリーズ
0通常価格(税別):1,512円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・基本形)
0通常価格(税別):30,139円~

山金工業
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整タイプ・半面棚板付)
0通常価格(税別):42,427円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ネオプレンスポンジ角紐(片面テープ付)
0通常価格(税別):842円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):7,999円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~