ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    深型シール容器 OF-4

    深型シール容器 OF-4 3-341-0941
    通常単価(税別)
    896円
    税込単価
    986円
    通常出荷日:6日目

    【商品仕様】・容量(mL) 900 ・外寸(㎜) 145×95×90 ・材質 本体/PP 蓋/PE ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-341-0941
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-341-0941の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-341-0941
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    896円
    ( 986円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(mL) 900
    ・外寸(㎜) 145×95×90
    ・材質 本体/PP 蓋/PE
    ・耐熱温度 本体/-20~140℃ 蓋/-20~70℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    深型シール容器 OF-4の型番3-341-0941のページです。 型番3-341-0941に関する仕様情報を記載しております。
    深型シール容器 OF-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    深型シール容器 OF-4
    深型シール容器 OF-3
    深型シール容器 OF-1
    深型シール容器 OF-5
    深型シール容器 OF-2
    深型スチロールシール容器 K-2
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格896円940円2,297円824円1,539円735円
    通常出荷日6日目5日目6日目5日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました