ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    タイトボックス No.3浅

    タイトボックス No.3浅 3-132-0241
    通常単価(税別)
    1,537円
    税込単価
    1,691円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用しており、金具を止めるだけ...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0241
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0241の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0241
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,537円
    ( 1,691円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・試料の保存や小型部品の保管・移動に最適です。シリコンパッキンを使用しており、金具を止めるだけで完全密封できます。
    ・ワンタッチで完全密封
    【商品仕様】
    ・外寸 210×150×45㎜
    ・容量 700mL
    ・本体 PP
    ・蓋 AS

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タイトボックス No.3浅の型番3-132-0241のページです。 型番3-132-0241に関する仕様情報を記載しております。
    タイトボックス No.3浅のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タイトボックス No.3浅
    タイトボックス No.4浅
    タイトボックス No.3
    タイトボックス No.4
    タイトボックス No.5
    タイトボックス No.12
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,537円2,443円1,506円 -2,565円2,925円1,456円
    通常出荷日7日目6日目1日目〜7日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました