ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目

【特長】・スクリュー式蓋で密閉性に優れています。 ・パッキンは取外しできます。【商品仕様】・容量(mL...
詳細を確認【特長】
・スクリュー式蓋で密閉性に優れています。
・パッキンは取外しできます。
【商品仕様】
・容量(mL) 940
・大きさ(㎜) 108φ×150
・材質 本体・蓋/PP 銀イオン抗菌加工 パッキン/シリコンゴム
・目盛 100mL刻み
・JANコード:4974908430602

アズワン
スタンダードデシケーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新輝合成
ジャンボシール(抗菌加工)
4.7通常価格(税別):1,064円~

エスコ
角パーツボックス
0通常価格(税別):633円~

三甲
サンケースK450本体 透明
0通常価格(税別):1,076円

フルプラ
ジェットオイラー ベビー型
4.1通常価格(税別):169円~

フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
4.9通常価格(税別):2,005円~

トラスコ中山
ステンレス深型角バット T-QBシリーズ 保存,運搬用
4.4通常価格(税別):1,154円~

トラスコ中山
ステンレス深型組バット ミニ号・0号・S号・1号~16号
4.8通常価格(税別):859円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミ標準バット
4通常価格(税別):554円~

エスコ
洗浄ボトル
0通常価格(税別):245円~