ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ジップロックスクリューロック 容量(mL) 300【2個入り】

通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円
通常出荷日:5日目

【特長】・蓋がスクリュータイプになり、密封性が高く、液体の保存に適しています。 ・冷凍保存、電子レンジ...

詳細を確認
  • ●※電子レンジは蓋を開けてご使用ください。

型番:

3-342-0064
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

3-342-0064の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-342-0064
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋がスクリュータイプになり、密封性が高く、液体の保存に適しています。
・冷凍保存、電子レンジでの加熱も可能です。
【商品仕様】
・容量(mL) 300
・大きさ(㎜) 118φ×58
・入数 2
・材質 PP
・使用温度範囲 -20~140℃

ご注意

  • ●※電子レンジは蓋を開けてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジップロックスクリューロック 容量(mL) 300の型番3-342-0064のページです。 型番3-342-0064に関する仕様情報を記載しております。
ジップロックスクリューロック 容量(mL) 300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジップロックスクリューロック 容量(mL) 300
ジップロックスクリューロック 容量(mL) 730
ジップロックスクリューロック 容量(mL) 473
サンケースK#300ー2 透明
サンコー サンケースCー300フタ 白
18-10 ロイヤル 和鍋 XHD-300 30cm
メーカーケニスケニスケニス三甲三甲フジノス
通常価格1,039円1,039円1,076円565円496円 -28,097円
通常出荷日5日目10日目5日目6日目6日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました