17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-132-0027
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

3-132-0027の仕様・寸法情報

容量(L)
0.2
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-132-0027
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,464円
( 7,110円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
・押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。
【商品仕様】
・容量(mL) 200
・外径×口内径×全高(㎜) 66φ×59φ×108
・入数 10
・材質 本体/PS 蓋/PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチロール棒瓶 S-8の型番3-132-0027のページです。 型番3-132-0027に関する仕様情報を記載しております。
スチロール棒瓶 S-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール棒瓶 S-8
PE広口瓶 白 5L 8本入
PE広口遮光瓶 10L 8入
PTFE装置用ボトル容器 2000ml 8φ*3個
ハイパック 角型 S-38
細口試薬瓶 白
メーカーケニスコクゴ三商フロン工業三商アズワン
通常価格6,464円6,832円23,756円121,112円1,041円1,494円
通常出荷日4日目7日目19日目33日目1日目4日目
容量(L)0.251021.68100mL
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト