ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    PPパック L

    PPパック L 3-132-0072
    通常単価(税別)
    840円
    税込単価
    924円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0072
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0072の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0072
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    840円
    ( 924円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・気密性が良いため試薬を瓶ごと収納することで、試薬に含まれる揮発性ガスによる薬品庫や環境の汚染を防止します。
    【商品仕様】
    ・容量(mL) 1000
    ・底径×全高(㎜) 87φ×210
    ・収納可能な瓶 500mL
    ・材質 本体・蓋/PP 中栓/PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PPパック Lの型番3-132-0072のページです。 型番3-132-0072に関する仕様情報を記載しております。
    PPパック Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPパック L
    PPパック S
    PPパック M
    PPパック SS
    PP滅菌瓶 広口 1L
    PPパック M1-077シリーズ
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商アズワン
    通常価格840円558円665円508円1,201円4,101円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました