ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    広口軟こう瓶 M-5

    広口軟こう瓶 M-5 3-340-0838
    通常単価(税別)
    655円
    税込単価
    721円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・スクリューキャップ式のポリ軟こう瓶です。 ・蓋の内側にパッキンが付いています。【商品仕様】・...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0838
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0838の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0838
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    655円
    ( 721円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スクリューキャップ式のポリ軟こう瓶です。
    ・蓋の内側にパッキンが付いています。
    【商品仕様】
    ・容量(mL) 500
    ・胴径×全高(㎜) 90φ×112
    ・材質 本体・パッキン/PE 蓋/PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    広口軟こう瓶 M-5の型番3-340-0838のページです。 型番3-340-0838に関する仕様情報を記載しております。
    広口軟こう瓶 M-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    広口軟こう瓶 M-5
    広口軟こう瓶 M-10
    PE軟こう瓶 容量(mL) 500
    PE軟こう瓶 容量(mL) 30
    PE軟こう容器 No.5K
    PE軟こう瓶 容量(mL) 250
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格655円717円539円405円789円494円
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました