ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 300mL【6個入り】

    通常単価(税別)
    1,208円
    税込単価
    1,329円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・一般飲料用丸型のペットボトルです。【商品仕様】・容量 300mL ・胴径×高さ(㎜) 65φ...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0011
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (6個入り)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-132-0011
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,208円
    ( 1,329円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般飲料用丸型のペットボトルです。
    【商品仕様】
    ・容量 300mL
    ・胴径×高さ(㎜) 65φ×140
    ・口内径(㎜) 28
    ・入数 6
    ・材質 本体/PET 蓋/PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 300mLの型番3-132-0011のページです。 型番3-132-0011に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 300mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 300mL
    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 500mL
    プラスチックボトル(ペットボトル) 容量 1000mL
    ペットボトル PET300丸 300ml
    広口ペットボトル CE-300
    ペットボトル Kシリーズ 容量(ml)30~120
    メーカーケニスケニスケニスコクゴケニスアズワン
    通常価格1,208円869円2,244円424円2,958円15,629円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト