ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    バロンボックス コンテナー用コック

    通常単価(税別)
    601
    税込単価
    661
    通常出荷日:5日目

    型番:

    3-340-0536
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0536の仕様・寸法情報

    JANコード
    4549826888622
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0536
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    601
    ( 661 )
    5日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バロンボックス コンテナー用コックの型番3-340-0536のページです。 型番3-340-0536に関する仕様情報を記載しております。
    バロンボックス コンテナー用コックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バロンボックス コンテナー用コック
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用
    滅菌4オンスコンテナー 120mL
    ロンテナー/専用ダンボールケース/コック
    バスボックス 手付き
    メーカーケニスケニスケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格60178395639,19551,698 -4,111
    通常出荷日5日目5日目4日目1日目7日目3日目
    JANコード45498268886224549826888608----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました