ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用

    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用 3-340-0534
    通常単価(税別)
    783円
    税込単価
    861円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。【...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0534
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0534の仕様・寸法情報

    JANコード
    4549826888608
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0534
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    783円
    ( 861円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用外装段ボールケースを利用すれば、破損・内容物のもれ等の心配なく輸送することができます。
    【商品仕様】
    ・タイプ 10L用
    ・外寸(㎜) 245×245×240

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用の型番3-340-0534のページです。 型番3-340-0534に関する仕様情報を記載しております。
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 10L用
    バロンボックス 段ボールケース タイプ 20L用
    試料ケース(MAJYケース)
    ロンテナー 10L 100入
    ボトルキャリアー 1L用 #395/2L用 #396
    PS製ケース
    メーカーケニスケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械アズワン
    通常価格783円956円4,685円 -77,434円3,131円 -1,056円 -
    通常出荷日5日目4日目1日目〜7日目3日目1日目〜
    JANコード4549826888608-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました