ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    パッカー(丸型) PM-5

    パッカー(丸型) PM-5 3-139-0646
    通常単価(税別)
    2,065
    税込単価
    2,272
    通常出荷日:5日目

    【特長】・密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 ・取手が幅広で持ちやすい構造です。...

    詳細を確認

    型番:

    3-139-0646
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-139-0646の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-139-0646
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065
    ( 2,272 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。
    ・取手が幅広で持ちやすい構造です。
    【商品仕様】
    ・大きさ(㎜) 220φ×215
    ・容量(L) 5
    ・材質 HDPE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パッカー(丸型) PM-5の型番3-139-0646のページです。 型番3-139-0646に関する仕様情報を記載しております。
    パッカー(丸型) PM-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パッカー(丸型) PM-5
    パッカー(丸型) PM-10
    パッカー(丸型) PM-20
    パッカー(丸型)10L
    パッカー(丸型)3L
    パッカー(丸型)20L
    メーカーケニスケニスケニスコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,0652,5563,8512,7182,1114,153
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました