ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    PPコック 20A

    PPコック 20A 3-340-0220
    通常単価(税別)
    1,494円
    税込単価
    1,643円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・ネジ山 3/4" ・推奨タンク容量 20L未満 ・材質 PP(シール部はPTFE製リング...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0220
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0220の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0220
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,494円
    ( 1,643円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ネジ山 3/4"
    ・推奨タンク容量 20L未満
    ・材質 PP(シール部はPTFE製リングおよびバイトンゴムを使用)
    ・適用チューブ内径 15~16㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PPコック 20Aの型番3-340-0220のページです。 型番3-340-0220に関する仕様情報を記載しております。
    PPコック 20Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPコック 20A
    ポリコック 20A
    PPコック 25A
    ポリコック 25A
    レバーコック RC-20A青
    レバーコック RC-20A緑
    メーカーケニスコクゴケニスコクゴケニスケニス
    通常価格1,494円2,573円1,583円2,871円2,837円3,104円
    通常出荷日5日目8日目7日目8日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました