ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 活栓付丸型瓶カーボーイ LDPE 4L |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |

【特長】
・レバーコック付のポリ瓶です。
【商品仕様】
・容量 5L
・胴径×全高(㎜) 172φ×306
・口内径(㎜) 77
・コック 20A
・材質 本体/HDPE レバーコック・蓋/PP 中栓/LDPE
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
細口瓶 容量 (HDPE製) 50mL~500mL・1L
0通常価格(税別):387円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

東京硝子器械
広口瓶 PE製 30mL~20L 白色
4.5通常価格(税別):415円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

エスコ
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
0通常価格(税別):658円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~