17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE

通常単価(税別)
34,74932,639
税込単価
38,22435,903
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・オープンタイプのプラスチックドラムです・危険物輸送容器のUN規格に対応しています・締め金具に...

詳細を確認

ご注意

  • 持ち手のへこみが付いています。

型番:

3-340-0557
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-340-0557の仕様・寸法情報

商品タイプ
クローズドタイプ
容量(L)
200
容量詳細(L)
200
高さ(mm)
974
口内径(mm)
503
胴径(mm)
Ф580
材質
超高分子PE
付属品
蓋・封印ピン
重さ(kg)
9.85
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 容量詳細(L)

  • 高さ(mm)

  • 口内径(mm)

  • 胴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-340-0557

容量

(L)

容量詳細

(L)

高さ

(mm)

口内径

(mm)

胴径

(mm)

重さ

(kg)

最小発注数量
200
200
974
503
Ф580
9.85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,74932,639
( 35,903 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイプのプラスチックドラムです
・危険物輸送容器のUN規格に対応しています
・締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります(封印を壊さないと開封できません)

ご注意

  • 持ち手のへこみが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PEの型番3-340-0557のページです。 型番3-340-0557に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックドラム(UNマーク取得)超高分子PE
危険物収納缶(UNマーク取得)正角
危険物収納缶(UNマーク取得)平角
ファイバードラム Aドラム
ファイバードラムSタイプ
オールファイバードラムF1タイプ
メーカーケニスケニスケニス太陽シールパック太陽シールパック太陽シールパック
通常価格34,7493,826 -4,2002,083 -2,274 -1,814 -
通常出荷日8日目4日目〜4日目8日目8日目8日目
商品タイプクローズドタイプ--クローズドタイプクローズドタイプクローズドタイプ
材質超高分子PE-----
付属品蓋・封印ピン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト