ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・オープンタイプのプラスチックドラムです。
・危険物輸送容器のUN規格に対応しています。
・締め金具に封印を取り付ければ、開封したかが一目で分かります。(封印を壊さないと開封できません。)
【商品仕様】
・容量 60L
・胴径×全高(㎜) 400φ×618
・口内径(㎜) 328
・重さ(㎏) 3.7
・材質 超高分子PE
・付属 蓋・封印ピン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瑞穂化成工業
扁平缶両口
4通常価格(税別):2,646円~

瑞穂化成工業
扁平缶片口 乳白
4通常価格(税別):618円~

トラスコ中山
広口扁平缶 355
5通常価格(税別):4,199円

トラスコ中山
ポリ容器(ノズル付)
5通常価格(税別):742円~

トラスコ中山
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
4.5通常価格(税別):3,786円

エスコ
ウォータータンク EA913VL型
0通常価格(税別):1,033円~

エスコ
20L ポリ灯油缶(赤)
0通常価格(税別):2,730円~

アズワン
水用ポリタンク マグナムワイド
0通常価格(税別):2,322円~

トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
5通常価格(税別):799円~