ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)

    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口) 3-743-0191
    通常単価(税別)
    3,672円
    税込単価
    4,039円
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・容量 20L(2ツ口) ・外寸(㎜) 350×186×409 ・口内径(㎜) 37 ・材...

    詳細を確認

    型番:

    3-743-0191
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-743-0191の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-743-0191
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,672円
    ( 4,039円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 20L(2ツ口)
    ・外寸(㎜) 350×186×409
    ・口内径(㎜) 37
    ・材質 HDPE
    ・蓋 ソフトロンパッキン付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)の型番3-743-0191のページです。 型番3-743-0191に関する仕様情報を記載しております。
    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)
    ポリエチレン角型瓶 10L平角(2ツ口)
    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 10L
    ポリ平角缶 2ツ口 ノズル付 5L
    ポリエチレン角型瓶 3L平角YG
    ポリエチレン角型瓶 5L角B
    メーカーケニスケニス三商三商ケニスケニス
    通常価格3,672円2,503円2,886円2,106円956円1,113円
    通常出荷日8日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました