17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリエチレン角型瓶 20L広角(BL)

    通常単価(税別)
    2,792円
    税込単価
    3,071円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量 20L ・外寸(㎜) 355×185×428 ・口内径(㎜) 50.5 ・材質 H...

    詳細を確認

    型番:

    3-743-0190
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-743-0190
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,792円
    ( 3,071円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 20L
    ・外寸(㎜) 355×185×428
    ・口内径(㎜) 50.5
    ・材質 HDPE
    ・蓋 中栓付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリエチレン角型瓶 20L広角(BL)の型番3-743-0190のページです。 型番3-743-0190に関する仕様情報を記載しております。
    ポリエチレン角型瓶 20L広角(BL)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエチレン角型瓶 20L広角(BL)
    広角瓶 20L
    広角瓶 20L下口付
    ポリエチレン角型瓶 5L角B
    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)
    広角BB缶 20L
    メーカーケニスコクゴコクゴケニスケニス東京硝子器械
    通常価格2,792円4,266円6,216円1,113円3,672円4,695円
    通常出荷日5日目8日目8日目5日目8日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト