ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリエチレン角型瓶 5L角B

    ポリエチレン角型瓶 5L角B 3-743-0187
    通常単価(税別)
    1,113円
    税込単価
    1,224円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量 5L ・外寸(㎜) 205×128×276 ・口内径(㎜) 30 ・材質 HDPE...

    詳細を確認

    型番:

    3-743-0187
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-743-0187の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-743-0187
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,113円
    ( 1,224円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 5L
    ・外寸(㎜) 205×128×276
    ・口内径(㎜) 30
    ・材質 HDPE
    ・蓋 中栓付

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリエチレン角型瓶 5L角Bの型番3-743-0187のページです。 型番3-743-0187に関する仕様情報を記載しております。
    ポリエチレン角型瓶 5L角Bのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    材料を入れて使用
    5
    満足度:5.0
    材料を入れるタンクとして利用しています。以前は別の所で購入していましたが閉店してしまったので、ミスミを利用しました。大き...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリエチレン角型瓶 5L角B
    ポリエチレン角型瓶 1L角手付
    ポリエチレン角型瓶 10L平角(2ツ口)
    ポリエチレン角型瓶 20L平角(2ツ口)
    ポリエチレン角型瓶 3L平角YG
    角型瓶 容量 5L~10L
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格1,113円674円2,503円3,672円956円2,144円
    通常出荷日5日目8日目5日目8日目5日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました