ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    平角缶(広口タイプ) PH-20

    平角缶(広口タイプ) PH-20 3-340-0486
    通常単価(税別)
    4,342
    税込単価
    4,776
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量 20L ・外寸(㎜) 206×360×415 ・口内径(㎜) 99 ・材質 本体・...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0486
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0486の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0486
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,342
    ( 4,776 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 20L
    ・外寸(㎜) 206×360×415
    ・口内径(㎜) 99
    ・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平角缶(広口タイプ) PH-20の型番3-340-0486のページです。 型番3-340-0486に関する仕様情報を記載しております。
    平角缶(広口タイプ) PH-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平角缶(広口タイプ) PH-20
    平角缶(広口タイプ) PH-10
    ポリ活栓付平角缶(広口タイプ) PH-20K
    平角缶(1口タイプ) FR-20
    平角缶(2口タイプ) A-10
    平角缶(2口タイプ) B-5
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,3423,8066,5909142,0652,958
    通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました