ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    平角缶(2口タイプ) A-10

    平角缶(2口タイプ) A-10 3-340-0489
    通常単価(税別)
    2,065円
    税込単価
    2,272円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・2口タイプのポリエチレン製平角缶です。 ・排出に便利なノズルが付属しています。【商品仕様】・...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0489
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0489の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0489
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,065円
    ( 2,272円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2口タイプのポリエチレン製平角缶です。
    ・排出に便利なノズルが付属しています。
    【商品仕様】
    ・容量 10L
    ・外寸(㎜) 153×300×328
    ・材質 HDPE 取手・ノズル付
    ・口内径 斜口36.5㎜φ 縦口36.5㎜φ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平角缶(2口タイプ) A-10の型番3-340-0489のページです。 型番3-340-0489に関する仕様情報を記載しております。
    平角缶(2口タイプ) A-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平角缶(2口タイプ) A-10
    平角缶(2口タイプ) B-5
    平角缶(1口タイプ) FR-10
    平角缶(広口タイプ) PH-10
    平角缶(1口タイプ) FR-100
    平角缶(1口タイプ) FR-20
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,065円2,958円646円3,806円2,958円914円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目7日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました