ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    平角缶(1口タイプ) FR-100

    平角缶(1口タイプ) FR-100 3-340-0479
    通常単価(税別)
    2,958
    税込単価
    3,254
    通常出荷日:7日目

    【商品仕様】・容量 10L ・外寸(㎜) 262×138×356 ・口内径(㎜) 29.5 ・材質 本...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0479
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0479の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0479
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,958
    ( 3,254 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 10L
    ・外寸(㎜) 262×138×356
    ・口内径(㎜) 29.5
    ・材質 本体/HDPE 取手付 蓋/PP

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平角缶(1口タイプ) FR-100の型番3-340-0479のページです。 型番3-340-0479に関する仕様情報を記載しております。
    平角缶(1口タイプ) FR-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平角缶(1口タイプ) FR-100
    平角缶(1口タイプ) FR-10
    平角缶(1口タイプ) FR-20
    平角缶(1口タイプ) FR-50
    平角缶(1口タイプ) FR-200
    平角缶(1口タイプ) FR-40
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格2,9586469141,4494,2881,244
    通常出荷日7日目5日目5日目5日目7日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました