17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016【12個入り】

通常単価(税別)
12,269円
税込単価
13,496円
通常出荷日:6日目

【特長】・表面(内外共)がフッ素加工された瓶です。容器の耐久性を増し浸透ロスを防止し、割れたり破損する...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.5

型番:

3-743-0140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

3-743-0140の仕様・寸法情報

容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-743-0140
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,269円
( 13,496円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面(内外共)がフッ素加工された瓶です。容器の耐久性を増し浸透ロスを防止し、割れたり破損する心配がありません。酸類、アルカリおよび腐食性の強い有機溶剤に使用可能です。液漏れ防止製品。
【商品仕様】
・容量 500mL
・胴径×全高(㎜) 73φ×170
・入数 12
・材質 本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) キャップ/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016の型番3-743-0140のページです。 型番3-743-0140に関する仕様情報を記載しております。
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016
細口試薬瓶 白
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
広口試薬びん FEP 500mL
広口試薬びん FEP 125mL
メーカーケニスアズワンアズワンケニスサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械
通常価格12,269円1,494円40,756円 -6,247円 -27,992円15,379円
通常出荷日6日目4日目1日目4日目〜お見積り6日目
容量(L)0.5100mL--0.50.125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました