ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    PFAボトル細口(中栓なし) KS-100

    PFAボトル細口(中栓なし) KS-100 3-342-0335
    通常単価(税別)
    2,971
    税込単価
    3,268
    通常出荷日:9日目

    【特長】・高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最...

    詳細を確認

    型番:

    3-342-0335
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0335の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0335
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,971
    ( 3,268 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。
    ・耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量 100mL
    ・胴径×全高(㎜) 45φ×104
    ・口内径(㎜) 16
    ・材質 本体・蓋/PFA
    ・耐熱温度 260℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAボトル細口(中栓なし) KS-100の型番3-342-0335のページです。 型番3-342-0335に関する仕様情報を記載しております。
    PFAボトル細口(中栓なし) KS-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAボトル細口(中栓なし) KS-100
    PFAボトル細口(中栓なし) KS-500
    PFAボトル細口(中栓なし) KS-250
    PFAボトル細口(中栓なし) KS-1000
    PFAボトル PFA中栓付 細口 100ml
    PFAボトル広口(中栓なし) KW-100
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格2,9715,8404,07111,7344,9994,214
    通常出荷日9日目7日目7日目7日目5日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました