17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL

通常単価(税別)
544円
税込単価
598円
通常出荷日:6日目

【特長】・中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。 ・-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.015

型番:

3-340-0051
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-340-0051の仕様・寸法情報

容量(L)
0.015
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-340-0051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
544円
( 598円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。
・-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。
【商品仕様】
・容量 15mL
・胴径×全高(㎜) 25φ×58
・口内径(㎜) 14
・材質 本体/PPCO 蓋/PP
・耐熱温度 121℃まで

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mLの型番3-340-0051のページです。 型番3-340-0051に関する仕様情報を記載しております。
Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Nalgene細口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 15mL
Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) 2097-0016
細口試薬瓶 白
PP細口ボトル 100ml 目盛付
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
角型ボトル 容量 20L
メーカーケニスケニスアズワン三商ケニスアズワン
通常価格544円12,269円1,494円561円6,247円 -3,841円 -
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目〜4日目
容量(L)0.0150.5100mL0.1-20L
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト