ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 125mL

    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 125mL 3-340-0020
    通常単価(税別)
    547
    税込単価
    602
    通常出荷日:5日目

    【特長】・耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。 ・中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。 ・...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0020
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-340-0020の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0020
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    547
    ( 602 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。
    ・中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    ・-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。
    【商品仕様】
    ・容量 125mL
    ・胴径×全高(㎜) 50φ×99
    ・口内径(㎜) 28
    ・材質 本体/PPCO 蓋/PP
    ・耐熱温度 121℃まで

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 125mLの型番3-340-0020のページです。 型番3-340-0020に関する仕様情報を記載しております。
    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 125mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 125mL
    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 500mL
    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 250mL
    Nalgene広口PP試薬瓶(中栓なし) 容量 1000mL
    PP広口瓶(中栓なし)
    PP細口瓶(中栓なし)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格54772660193115,670 -14,874 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました