ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-100

    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-100 3-132-0120
    通常単価(税別)
    472円
    税込単価
    519円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなり...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0120
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-132-0120の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    472円
    ( 519円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。
    ・中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。
    ・従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。
    【商品仕様】
    ・容量 100mL
    ・目盛(mL) 10
    ・胴径×全高(㎜) 50φ×96
    ・口内径(㎜) 32
    ・材質 本体・蓋/PP 目盛入
    ・使用温度範囲 0℃~98℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-100の型番3-132-0120のページです。 型番3-132-0120に関する仕様情報を記載しております。
    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-100
    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-500
    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-250
    JPボトル(PP広口瓶 透明) JP-1000
    JPボトル(PP広口瓶 透明)
    JPボトル 透明広口瓶 100ml
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスコクゴ
    通常価格472円593円498円732円18,588円 -429円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました