ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-500W

    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-500W 3-132-0098
    通常単価(税別)
    588
    税込単価
    647
    通常出荷日:5日目

    【特長】・直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。 ・波長が220~800nmまでの透過...

    詳細を確認

    型番:

    3-132-0098
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-132-0098の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-132-0098
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    588
    ( 647 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直射日光や紫外線の透過しにくい褐色の広口ポリ容器です。
    ・波長が220~800nmまでの透過率がほぼ0%なので光線に敏感な薬品の保存に適しています。
    【商品仕様】
    ・容量 500mL
    ・目盛(mL) 50
    ・胴径×全高(㎜) 78φ×151
    ・口内径(㎜) 43
    ・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-500Wの型番3-132-0098のページです。 型番3-132-0098に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-500Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-500W
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-100W
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-250W
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付) S-1000W
    ポリ広口遮光瓶(PE 中栓付)
    ポリ広口瓶(PE 中栓付)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格58845248266115,800 -13,559 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました