ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-08

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-08 3-340-0088
    通常単価(税別)
    565円
    税込単価
    622円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 ・中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます...

    詳細を確認

    型番:

    3-340-0088
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-340-0088の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-340-0088
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    565円
    ( 622円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。
    ・中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
    ・液漏れ防止構造に自信のあるナルゲン製ボトル エコノミータイプをそろえました
    【商品仕様】
    ・容量 250mL
    ・胴径×全高(㎜) 61φ×131
    ・口内径(㎜) 33
    ・材質 本体/HDPE 蓋/PP
    ・耐熱温度 120℃

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-08の型番3-340-0088のページです。 型番3-340-0088に関する仕様情報を記載しております。
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-08のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    漏れません
    5
    満足度:5.0
    同様の形状の容器は他にも色々ありますが、乱暴に扱うと漏れるものがほとんどです。これは漏れません。さすがはナルゲン^^。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-08
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-32
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-01
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-16
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口) 312189-02
    NalgeneエコノミーPE瓶(広口)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格565円823円466円615円499円9,226円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました