ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 2000mL

    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 2000mL 3-743-0107
    通常単価(税別)
    847
    税込単価
    932
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量 2000mL ・胴径×全高(㎜) 136×189.5 ・口内径(㎜) 95 ・材質...

    詳細を確認

    型番:

    3-743-0107
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-743-0107の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-743-0107
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    847
    ( 932 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 2000mL
    ・胴径×全高(㎜) 136×189.5
    ・口内径(㎜) 95
    ・材質 HDPE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 2000mLの型番3-743-0107のページです。 型番3-743-0107に関する仕様情報を記載しております。
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 2000mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 2000mL
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 500mL
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 250mL
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 1000mL
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 600mL
    PE広口瓶A型(中栓付) 容量 700mL
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格847499458582508525
    通常出荷日5日目8日目8日目15日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました