17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-1000

    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-1000 3-131-0844
    通常単価(税別)
    601
    税込単価
    661
    通常出荷日:5日目

    【特長】・高密度ポリエチレン容器で、肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しました。【商品仕様】・容量 1...

    詳細を確認

    型番:

    3-131-0844
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-131-0844
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    601
    ( 661 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高密度ポリエチレン容器で、肉厚のキャップで優れた密閉性を実現しました。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・目盛(mL) 100
    ・胴径×全高(㎜) 99φ×202
    ・口内径(㎜) 23
    ・材質 本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-1000の型番3-131-0844のページです。 型番3-131-0844に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-1000
    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-100
    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-500
    ポリ細口瓶(PE 中栓付) SP-250
    ポリ細口瓶(PE 中栓付)
    ポリ広口瓶(PE 中栓付)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格60142553744814,308 -13,559 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト