17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-1000

    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-1000 3-131-0809
    通常単価(税別)
    680
    税込単価
    748
    通常出荷日:5日目

    【特長】・特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。 ・ボトル口内部とインナーリングを...

    詳細を確認

    型番:

    3-131-0809
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-131-0809
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    680
    ( 748 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い広口瓶です。
    ・ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。
    ・中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
    【商品仕様】
    ・容量 1000mL
    ・目盛(mL) 50
    ・胴径×全高(㎜) 95φ×197
    ・口内径(㎜) 41.2
    ・材質 本体/HDPE 蓋/PP 目盛入

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-1000の型番3-131-0809のページです。 型番3-131-0809に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-1000のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    種々の液体の小分けなど
    4
    満足度:4.0
    液体を小分けするのにちょうどよいサイズの瓶でした。中栓はないので,開閉は楽です。とはいえ,漏れそうな感じもありません。と...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-1000
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-100
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-50
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-500
    ポリ広口瓶(PE 中栓なし) WN-250
    ポリ広口瓶(PE 中栓付)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格68045441059348913,559 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト