17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAメスフラスコ 容量 100mL 3-742-0042

PFAメスフラスコ 容量 100mL

通常単価(税別)
21,116円
税込単価
23,228円
通常出荷日:6日目

【特長】・高品質メタルフリーのメスフラスコです。 ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性がありま...

詳細を確認

    型番:

    3-742-0042
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-742-0042の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-742-0042
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,116円
    ( 23,228円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質メタルフリーのメスフラスコです。
    ・強酸・強塩基・有機溶媒等あらゆる試料に耐性があります。また、壁面からの不純物の溶出が極めて少ないので、水質検査やICP分析の試薬調整等にご利用いただけます。
    ・ブロー成型で製作しているため、内部の底面に若干の凹凸がありますが、マグネチックスターラーでの撹拌ができます。
    【商品仕様】
    ・容量 100mL
    ・全高 177㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PFAメスフラスコ 容量 100mLの型番3-742-0042のページです。 型番3-742-0042に関する仕様情報を記載しております。
    PFAメスフラスコ 容量 100mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PFAメスフラスコ 容量 100mL
    メスフラスコ(IWAKI) 色 透明 容量 100mL
    PFAメスフラスコ 10mL
    IWAKI メスフラスコ 白 エクセレント 100ml
    VITLAB メスフラスコ(PFA)
    三商 宮原 メスフラスコ 白 100ml
    メーカーケニスケニス東京硝子器械三商レオナ三商
    通常価格21,116円3,459円28,921円3,618円31,511円 -2,517円
    通常出荷日6日目4日目8日目1日目9日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メスフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました