ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |

| 型番 | 口径(外径) | 長さ | 材質 | 耐熱温度 |
|---|---|---|---|---|
| 3-131-0620 | 16mmφ | 165×165mm | 石英ガラス | 800℃ |
【特長】
・融点の高い食塩の融解塩電解に使用するV字管です。
【商品仕様】
・口径(外径) 16㎜φ
・長さ 165×165㎜
・材質 石英ガラス
・耐熱温度 800℃


柴田科学
共通摺合連結管 減圧用直管

エルアールジータカミヤ
タルキ止めクランプ 直交
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1
0通常価格(税別):13,245円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~