ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

磁製ブフナーロート No.4

磁製ブフナーロート No.4 3-741-0004
通常単価(税別)
8,505円
税込単価
9,356円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外径 130㎜φ ・適合ろ紙 110㎜φ

型番:

3-741-0004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-741-0004の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
外径(mm)
130
適合ろ紙(mm)
Φ110
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-741-0004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505円
( 9,356円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径 130㎜φ
・適合ろ紙 110㎜φ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

磁製ブフナーロート No.4の型番3-741-0004のページです。 型番3-741-0004に関する仕様情報を記載しております。
磁製ブフナーロート No.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁製ブフナーロート No.4
広口ロート(穀物用)
ロート(粉末用)PP
磁製ブフナーロート No.6/No.9/No.10
ブフナーロート 磁器
ろ過ロート 磁製 適合型 55~330mm用
メーカーケニストラスコ中山レオナケニス東京硝子器械東京硝子器械
通常価格8,505円2,857円574円25,911円 -17,375円 -5,757円 -
通常出荷日8日目2日目1日目4日目2日目2日目〜
商品タイプロートロートロートロートロートロート
外径(mm)13015065---
適合ろ紙(mm)Φ110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました