ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口試験管(IWAKI) 18-180【50個入り】

通常単価(税別)
11,495円
税込単価
12,645円
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・容量(mL) 27 ・外径×全長(㎜) 18φ×180 ・キャップサイズ 18 ・入数 ...

詳細を確認
  • 型式
    TST-SCR18-180

ご注意

  • ●※キャップは別売です。

型番:

3-341-0164
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

3-341-0164の仕様・寸法情報

型式
TST-SCR18-180
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-341-0164
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,495円
( 12,645円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(mL) 27
・外径×全長(㎜) 18φ×180
・キャップサイズ 18
・入数 50
・材質 硼珪酸ガラス
・規格 JIS R 3503準拠 IWAKITE-32

ご注意

  • ●※キャップは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口試験管(IWAKI) 18-180の型番3-341-0164のページです。 型番3-341-0164に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口試験管(IWAKI) 18-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口試験管(IWAKI) 18-180
ねじ口試験管 N-18
ねじ口試験管
試験管(IWAKI)
ホールねじ口試験管
IWAKI 植物培養試験管 直口
メーカーケニスケニスマルエムケニスマルエム三商
通常価格11,495円15,364円15,156円 -11,727円 -11,786円 -20,667円
通常出荷日6日目6日目1日目4日目1日目〜2日目
型式TST-SCR18-180-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました