ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

PPチューブ PP-16L【150個入り】

PPチューブ PP-16L 3-341-0244
通常単価(税別)
6,931
税込単価
7,624
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・容量 12mL ・胴径×全長 16.4φ×125㎜ ・入数 150 ・材質 本体/PP ...

詳細を確認

型番:

3-341-0244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

3-341-0244の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
材質
PP
容量(mL)
12
詳細材質
本体:PP、栓:PE
全長(mm)
125
胴径(mm)
16.4
内容量
150本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-341-0244

内容量

最小発注数量
150本
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,931
( 7,624 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量 12mL
・胴径×全長 16.4φ×125㎜
・入数 150
・材質 本体/PP 栓/PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPチューブ PP-16Lの型番3-341-0244のページです。 型番3-341-0244に関する仕様情報を記載しております。
PPチューブ PP-16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPチューブ PP-16L
PPチューブ PP-16
試験管(IWAKI)
ねじ口試験管(丸底・スピッチ)
培養試験管
PPチューブ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスマルエム
通常価格6,9318,09111,727 -22,381 -14,060 -12,366 -
通常出荷日7日目6日目4日目6日目6日目1日目〜
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質PPPP硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPP
容量(mL)1210----
詳細材質本体:PP、栓:PE本体:PP、栓:PE----
全長(mm)125100200105120-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました