ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ステンレスチューブ SUS304 |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |

| 型番 | 容量 | 胴径×全長 | 入数 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 3-341-0240 | 2mL | 10.4φ×75㎜ | 500 | 本体/PP、栓/PE |
【商品仕様】
・容量 2mL
・胴径×全長 10.4φ×75㎜
・入数 500
・材質 本体/PP 栓/PE

ケニス
PPチューブ PP-13

トラスコ中山
中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

カーボーイ
波型クッション スリムロール巻
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~