ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    キュート 長さ 150㎜【5個入り】

    キュート 長さ 150㎜ 3-346-0411
    通常単価(税別)
    4,559円
    税込単価
    5,015円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。 ・ガラス器具の洗浄-...

    詳細を確認

    型番:

    3-346-0411
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-346-0411の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-346-0411
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,559円
    ( 5,015円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性が抜群のフッ素コートケミカルバンドです。
    ・ガラス器具の洗浄-滅菌-乾燥全ての行程を通して繰り返し使用できます。
    ・器具の紛失混同が防げます。
    【商品仕様】
    ・長さ 150㎜
    ・入数 5
    ・材質 PTFE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キュート 長さ 150㎜の型番3-346-0411のページです。 型番3-346-0411に関する仕様情報を記載しております。
    キュート 長さ 150㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キュート 長さ 150㎜
    キュート 長さ 300㎜
    キュート 長さ 120㎜
    キュート 長さ 250㎜
    キュート 長さ 200㎜
    ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
    通常価格4,559円5,515円4,386円5,324円4,960円503円 -
    通常出荷日10日目5日目5日目5日目5日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました