ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
アズワン ステンレスチューブ SUS304 |
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
【商品仕様】
・形状 三口
・ツバ内径 85㎜
・ツバ外径 115㎜
・主管摺合 24/40
・側管摺合 19/38×2
・材質 硼珪酸ガラス
・規格 JIS R 3503準拠
・摺り 普通摺
・JANコード:4589988585199

アズワン
シリコントミーテープ

SUGICO
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット

アズワン
ステン大型タンク(フタ付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コールドトラップ 0263・0264シリーズ 胴径(Φmm) 40・50
0通常価格(税別):10,720円~

アズワン
秤量瓶 容量 約3~170ml
0通常価格(税別):2,182円~

アズワン
石英時計皿 外径(mm) 50~120
0通常価格(税別):15,804円~

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):875円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~