ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 35日以内

    WL220T用 電源コード4m

    通常単価(税別)
    16,372
    税込単価
    18,009
    通常出荷日:35日目

    【商品仕様】・仕様/形状 WL220T用

    型番:

    3-328-0022
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0022の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0022
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,372
    ( 18,009 )
    35日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様/形状 WL220T用

    商品担当おすすめ

    • 卓上型超音波洗浄器 DG-1 画像

      ケニス

      卓上型超音波洗浄器 DG-1

      【特長】ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WL220T用 電源コード4mの型番3-328-0022のページです。 型番3-328-0022に関する仕様情報を記載しております。
    WL220T用 電源コード4mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WL220T用 電源コード4m
    共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M
    本体槽サイズ20.4L用オプション
    洗浄バスケット 本体槽サイズ20.4L用 25-0748
    洗浄カゴ 本体槽サイズ20.4L用 25-0749
    近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
    メーカーケニスアズワンアズワンエスエヌディエスエヌディヴェルヴォクリーア
    通常価格16,3724,769 -17,303 -55,27432,757247,155 -
    通常出荷日35日目9日目〜8日目〜10日目10日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました