ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    AWD510用 排水合流管

    通常単価(税別)
    16,372円
    税込単価
    18,009円
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・仕様/形状 オーバーフロー排水と 通常排水の合流用・JANコード:45731815311...

    詳細を確認

    型番:

    3-328-0018
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-328-0018の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0018
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,372円
    ( 18,009円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・仕様/形状 オーバーフロー排水と 通常排水の合流用
    ・JANコード:4573181531190

    商品担当おすすめ

    • 卓上型超音波洗浄器 DG-1 画像

      ケニス

      卓上型超音波洗浄器 DG-1

      【特長】ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AWD510用 排水合流管の型番3-328-0018のページです。 型番3-328-0018に関する仕様情報を記載しております。
    AWD510用 排水合流管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AWD510用 排水合流管
    AWD510用 スライド式上段ラックベース
    AWD510用 スライド式ジェットラックA5
    超音波洗浄器用 フタ D510 ステンレス製
    超音波洗浄器用 ビーカーラック DE510 ステンレス製
    東京硝子器械 自動ピペット洗浄器 洗浄槽 サイホン管付
    メーカーケニスケニスケニス三商三商東京硝子器械
    通常価格16,372円124,022円230,185円13,987円13,987円40,906円
    通常出荷日12日目11日目11日目4日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました