ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
瑞穂化成工業 キャンピングボトル 5/10/20L |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
瑞穂化成工業 バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品 |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
【特長】
・流し台(水槽)のなかで安心して使える洗浄器です。
・電気を使用せずホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。
・ワンプッシュで洗浄!
【商品仕様】
・洗浄機能 外径75㎜以下の小型容器(平底・R底・球底容器)
・材質 ベース部/ステンレスSUS304(ゴム足付) 逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
・大きさ 150×150×200.5㎜
・付属 ホース 約1m 十字金具 1個 蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)



アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
超音波洗浄器用バスケット
0通常価格(税別):9,789円~

ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
0通常価格(税別):9,271円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円
![(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013857595/223013857595_20231023102542.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
0通常価格(税別):7,672円~

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~