ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-702/102/2KS

    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-702/102/2KS 3-327-0904
    通常単価(税別)
    29,220円
    税込単価
    32,142円
    通常出荷日:8日目

    【商品仕様】・適応機種 US-702/102/2KS ・内寸法 190×95×65㎜

    型番:

    3-327-0904
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-327-0904の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-327-0904
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,220円
    ( 32,142円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・適応機種 US-702/102/2KS
    ・内寸法 190×95×65㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-702/102/2KSの型番3-327-0904のページです。 型番3-327-0904に関する仕様情報を記載しております。
    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-702/102/2KSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-702/102/2KS
    US100/700シリーズ用 洗浄カゴ 適応機種 US-702/102/2KS
    US100/700シリーズ用 インサートトレイ 適応機種 US-702/102/2KS
    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-704/104/5KS
    US100/700シリーズ用 洗浄バスケット 適応機種 US-703/103/3KS
    US100/700シリーズ用 洗浄カゴ 適応機種 US-704/104/5KS
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格29,220円14,529円15,613円34,642円32,473円18,323円
    通常出荷日8日目9日目8日目12日目12日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました